US-WMT (10X4)
-
Kabelmærkeskilte
0828765
Kabelmærkeskilte, Kort, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 112, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 10 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 112 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 14 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Bredde | 10 mm |
| Højde | 4,3 mm |
| Dybde | 0,5 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 10 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PVC |
| Materialeindhold | Silikonefri |
| Udvendig kabeldiameter | 0,6 mm ... 7 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 10 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 40 % ... 70 % |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 0828765 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BG2219 |
| Produktnøgle | BG2219 |
| GTIN | 4046356559751 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11,98 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 11,82 g |
| Toldtarifnummer | 39204910 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farvebåndskassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farvebåndskassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farvebåndskassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farvebåndskassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farvebåndskassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
PATG 0/10 - Skilteholder 1013795
-
PATG 1/10 - Skilteholder 1013805
-
PATG 2/10 - Skilteholder 1013818
-
PATG 3/10 - Skilteholder 1013821
-
PATG HF 1/10 - Skilteholder 1014044
-
PATG HF 2/10 - Skilteholder 1014050
-
PATO 1/10 - Skilteholder 1013876
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordele
UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.
Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
Arkene giver plads til funktionstekster
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre