M23-16S1N8A80DUS - Ledningsforbinder
1681375

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 16, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Dine fordele

ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk entydig låseposition
Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Pålidelig under de mest barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser