WMTB HF (55X25)R DBU CUS
-
Kabelmærkeskilte
0802997
Kabelmærkeskilte, Rulle, kan bestilles: linjevis, mørkeblå, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 55 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Leder- og kabelmærkningen WMTB HF ... bruges til mærkning og bundtning af ledninger og kabler både indendørs og udendørs
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkerne består af et halogenfrit materiale
Det højfleksible materiale tilpasser sig ledninger og kabler
Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere WT ...