WMS 6,4 (EX10)R YE CUS - Krympeslange
0800716

Krympeslange, Rulle, gul, kabeldiameterområde: 2,1 ... 6,4 mm: brugerdefineret, perforeret eller skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 30000 mm, tekstfeltets bredde: 10 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Enkelte skilte kan bestilles med en længde på maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531