WMS 6,4 (60X10)R CUS - Krympeslange
0800739

Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 2,1 ... 6,4 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)