WMS 38,1 (60X60)R CUS - Krympeslange
0800744

Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 12,7 ... 38,1 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 60 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)