WMS 3,2 (30X5)R CUS - Krympeslange
0800746

Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)