WMS 3,2 (15X5)R CUS
-
Krympeslange
0800753
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm
Produktdetaljer
| Mærkning | |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 4 |
| Mærkning | brugerdefineret |
| Nottype | Krympeslange |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer |
| Bredde | 5 mm |
| Længde | 15 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Materiale | Polyolefin |
| Materiale basiselement | Polyolefin |
| Krympningsrate | 3:1 |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Krympetemperatur | > 85 °C |
| Udvendig kabeldiameter | 1 mm ... 3,2 mm |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Lagerholdbarhed | 5 år |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 0800753 |
| Pakningsenhed | 1 NPT |
| Minimum bestillingsmængde | 1 NPT |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BG8126 |
| Produktnøgle | BG8126 |
| GTIN | 4046356628853 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,731 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,588 g |
| Toldtarifnummer | 49119900 |
| Oprindelsesland | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre