WMS 19,1 (60X30)R CUS
-
Krympeslange
0800742
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 6,4 ... 19,1 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 30 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)