PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2 - Koblingsrelæ
2981457

Sikkert koblingsrelæ med tvangsstyrede kontakter, 4 sluttekontakter, 2 brydekontakter, fast fjederkraftklemme, bredde: 40 mm

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet op til kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sikker tilbagelæsning via en iht. EN 50205 tvangsstyret signalkontakt
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Styring med 1 eller 2 kanaler
4 funktionsstrømkredse, 2 tilbagemeldingsstrømkredse