SACC-CIM12MSD4PL180THRSAMPLE
-
Kontaktholder
1413550
Bussystemindbygningsstik, Ethernet, 4-polet, D-kodet, med lige THR-loddetilslutning, kun kontaktindsats
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
| Poltal | 4 |
| Kodning | D |
| Forskruning | M12 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 250 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Tilslutningstype | THR-loddetilslutning |
| Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale Kontakt | CuZn |
| Materiale Kontaktoverflade | Au |
| Materiale Pakning | FKM / EPDM |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stift |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Kodning | D |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 100 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1413550 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABQAGM |
| Produktnøgle | ABQAGM |
| GTIN | 4055626008202 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,413 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
PROT-M12 FS-M - Beskyttelseshætte 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Husforskruning 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Husforskruning 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Husforskruning 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Husforskruning 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Husforskruning 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Husforskruning 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Husforskruning 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Husforskruning 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Husforskruning 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Husforskruning 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Husforskruning 1027679
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre