Det 6,2 mm smalle konfigurerbare konstantspændingsmodul MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 anvendes til dannelse af højpræcise konstantspændinger.
Indgangsspændingen kan ligge i et område mellem 9,6 V og 30 V DC.
DIP-switches, som er tilgængelige fra hussiden, muliggør konfiguration af udgangsspændingerne 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC og 2,5 V DC.
Indgangsspændingen kan efter ønske oprettes via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC
-
Konstantspændingsmodul
2902823
Konstantspændingsmodul, indgangsspænding 9,6 V DC ... 30 V DC, udgangsspænding 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisk adskilt, kan konfigureres via DIP-switch, fjederkraft-tilslutningsteknik, standardkonfiguration. Reserveartikel: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V AC/DC |
| Indstillingsområde udligning | ± 300 mV |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Prøvespænding indgang/udgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient (typisk) | < 0,002 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (af slutværdien) |
| ≤ 0,5 % (Uden udligning) | |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V AC/DC |
| Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisisolering iht. IEC/EN 61010 |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, art.nr. 2869728) kan anvendes til brokobling af forsyningsspændingen; kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715) |
| Strømforbrug maksimal | < 25 mA (Spændingsudgang 10 V med 30 mA belastning ved 24 V DC IN.) |
| < 65 mA (Spændingsudgang 10 V med 30 mA belastning ved 9,6 V DC IN.) | |
| < 50 mA (Spændingsudgang 10 V med 30-mA belastning ved 12 V DC IN.) | |
| < 20 mA (Spændingsudgang 10 V med 30-mA belastning ved 30 V DC IN.) | |
| Effektoptagelse | < 600 mW (ved 24 V IN) |
| < 624 mW (ved 9,6 V IN) | |
| < 564 mW (ved 12 V IN) | |
| < 540 mW (ved 30 V IN) | |
| Signal: Spænding | |
| Indgangssignal spænding | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Signal: Spænding | |
| Programmerbar og konfigurerbar | Ja, konfigureret |
| Udgangssignal spænding maksimal | 10 V DC |
| 7,5 V DC | |
| 5 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| Kortslutningsstrøm | ca. 32 mA |
| Udgangsstrøm | ≤ 30 mA |
| Restbølgeform (ripple) | < 20 mVSS |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 93,1 mm |
| Dybde | 102,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Materiale hus | PBT |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Skibsgodkendelse | |
| Mærkning | D, EMC1 |
| Certifikat | DNV GL 14085-15HH |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Bemærkning | Der skal træffes forholdsregler mod elektrostatisk afladning. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 3 % |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 3 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 0,5 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | DIN-skinne busforbinderen kan benyttes til brokobling af forsyningsspændingen og kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2902823 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1139 |
| Produktnøgle | DK1139 |
| GTIN | 4046356682435 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 78,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 78,7 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Basismodul 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Basismodul 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparent låg 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Mærkeskilt 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Forsyningsklemme 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre