UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Komponentrækkeklemme
3046689

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, Den maks. strøm bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 4007, spærrespænding: 1300 V, konstant grænsestrøm: 0,5 A., med integreret diode, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Modulbredde på bare 5,2 mm