UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - Komponentrækkeklemme
3046346

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkestrøm: 0,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter