UKK 5-DIO/O-U - Komponentrækkeklemme
2791016

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, med integreret diode, mærkestrøm: 0,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. og 2. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Diode-etageklemmer med forskellige fortrådninger kan fås til vidt forskellige applikationer