UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - Komponentrækkeklemme
2794482

Komponentrækkeklemme, med integreret diode, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. og 2. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer






Kompatible produkter