STTB 2,5-DIO/O-U - Komponentrækkeklemme
3031555

tværsnit
deling
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, Den maks. strøm bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 4007, spærrespænding: 1300 V, konstant grænsestrøm: 0,5 A., med integreret diode 1N4007, mærkestrøm: 0,5 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Flere varianter og varianter til egen lodning af komponenter, se phoenixcontact.com/products
Diode- og statusvisnings-etageklemmer løser mange forskellige koblingsopgaver