UP 4/ 7 - Stik
3060173

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 7, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Betjening af skruen fra siden
Ledningstilslutning fra oven
Denne stikkonstruktion muliggør en pladsbesparende potentialforgrening, idet der anvendes fjederkraft-dobbeltklemmer med to indbygningspladser