SP 4/ 1-M - Stik
3042780

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kabelhuse kan monteres på stikkene, se illustrationen nedenfor
Stikket med fjederkrafttilslutning sammenbygges her applikationskorrekt direkte på stedet af 1-polede stikelementer
Med ST-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Testet til jernbaneanvendelse