AXL F SGI2 1H - Analogt modul
2702911

Axioline F, Strain gauge-registreringsmodul, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

2 meget nøjagtige indgange til DMS
Måleområder afstemt med nominelle parametre fra fabrikken
Manuel indtastning af parametre
Procesdata-opdatering kan parametreres i trin mellem 200 μs og 100 ms
Kan justeres med strækningsudligning i procesomgivelsen
2-punkts-justering
Tilslutningsmulighed for modstandsbroer med både 6- og 4-lederteknik
Udvidet registrering af ledningsbrud
Sensorforsyning op til 115 mA (8 vejeceller med 350 Ω pr. kanal)
Pr. kanal: potentialefri lavohms-sluttekontakt
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Tara-anordning