Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Med dette modul kan du integrere et underliggende CANbus-system i Axioline F-stationen og dermed det anvendte bussystem. Dette Axioline F-modul bruges som Interface til transparent læsning og skrivning af CAN-beskeder. Med en tilsvarende programmering på den overliggende styring er det egnet til CANopen®, J1939, NMEA 2000 og egenudviklede CAN-protokoller.
AXL F IF CAN 1H
-
Kommunikationsmodul
2702668
Axioline F, interfacemodul, CAN, transparentprotokol, overførselshastighed maks. 1 Mbit/s, kapslingsklasse IP20, inkl. bus basemodul og Axioline F-stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Transparent læsning og skrivning af CAN-beskeder
Integreret bufferlager til 256 CAN-beskeder i modtageretning og 64 CAN-beskeder i senderetning
Parametrerbar filterfunktion til 60 filter (11 bit-CAN-identifier) og 30 filter (29 bit-CAN-identifier)
Gemt modultypeskilt
Diagnose- og statusvisninger