AXL F EX IS AI8 HART XC 1F - Analogt modul
1052432

Axioline F, Analogt indgangsmodul, Aktive analoge indgange: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, egensikker, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Aktivt, analogt indgangsmodul
Leverer strøm til op til 8 HART-egnede, passive analoge indgangssignaler
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Egensikre, analoge indgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)