Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til udgang af analoge spændings- og strømsignaler
AXL F AO4 XC 1H
-
Analogt modul
2702153
Axioline F, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkendelses-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordele
4 analoge udgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Bipolære spændingsudgange, unipolære strømudgange
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kortslutningssikre udgange
Ingen derating i alle områder
Korte signalstigningstider
Forsyning af høje belastninger
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort