AXL F AI2 AO2 1H - Analogt modul
2702072

Axioline F, Analog ind-/udgangsmodul, Analoge indgange: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, Analoge udgange: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

2 analoge difference-indgangskanaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 analoge udgange
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Procesdata-opdatering < 150 μs
Gemt modultypeskilt