AXL E S3 DI16 M12 6P - Digitalt modul
2701544

Axioline E, Digital indgangsenhed, Sercos, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning til Sercos-netværket med M12 stik (D-kodet)
Overførselsrate 100 Mbit/s ved en minimal cyklustid på 250 µs
Tilslutning af digitale sensorer med M12 stik (A-kodet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67