QPD STAK 3PE1,5 BK
-
Tilslutningsstik
1065121
Tilslutningsstik, tilslutningstype: IDC-tilslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, sort, med en QUICKON-møtrik, udvendig kabeldiameter: 7 mm ... 13 mm, Tilslutningsstik til motortilslutning af udendørspersienner, jalousier, rulleskodder og markiser
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kompatibel med alle klassiske motortilslutninger til udendørspersienner, jalousier, rulleskodder og markiser
Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
QPD STAK/STAS kan anvendes til elektriske apparater til husholdningsbrug i overensstemmelse med IEC 60335
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105