UIK 35 SLS
-
Installationsklemme
1093658
Installationsklemme, med SIX-LOBE-skrue, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 125 A, Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,06 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M6 |
| Tilspændingsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 18 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 18 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 35 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 35 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Mærkestrøm | 125 A |
| Maks. belastningsstrøm | 125 A (ved 35 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 800 V |
| Bredde | 15,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 10 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Varenummer | 1093658 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1251 |
| Produktnøgle | BE1251 |
| GTIN | 4055626913438 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 46,05 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBI 3-15 - Fast bro 0201278
-
FBI 5-15 - Fast bro 0711302
-
EB 10-15 - Indlægsbro 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Indlægsbro 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Indlægsbro 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Indlægsbro 0205096
-
SBH 2-15 - Koblingsbro 0205232
-
FBI 2-15 IB - Fast bro 3057319
-
FBI 3-15 IB - Fast bro 3057322
-
WS 5-15 - Advarselsskilt 1004445
-
WS 4-15 - Advarselsskilt 1004241
-
TS-K - Skilleplade 1302215
-
EA 11 - Afdækning 1024263
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811972
-
ZB 15 CUS - Mærkestrimler 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811998
-
PS-MT - Prøvestik 0311647
-
PS-IH WH - Isolationsstoptylle 0311566
-
PS-IH RD - Isolationsstoptylle 0311579
-
PS-IH BU - Isolationsstoptylle 0311582
-
PS-IH YE - Isolationsstoptylle 0311595
-
PS-IH GN - Isolationsstoptylle 0311605
-
PS-IH GY - Isolationsstoptylle 0311621
-
PS-IH BK - Isolationsstoptylle 0311634
-
PS-IH VT - Isolationsstoptylle 0311618
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
PSB 6/5/6 - Prøvestikliste 0205290
Dine fordele
Installationsklemmer med særligt lav konstruktion til anvendelse i installationsfordelere
Klemmernes asymmetriske placering på bæreskinnen betyder, at nulledersamleskinnen, som anvendes i installationsteknikken, kan føres forbi klemmerne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre