Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH EP6400-16GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1471546
Managed switch med seksten SFP-porte til 100/1000 Mbit/s og en driftstemperatur på -40 °C ... +85 °C, strømforsyning 100-240 V AC/DC (mærkeværdi)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Layer-3-funktioner
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming
Understøttelse af Access Control Lists (ACL) til trafikfiltrering, RADIUS og autentificering af TACAC.