SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Apparatstik bagvæg
1551532

Apparatstik bagvæg, PROFINET, 4-polet, Stift, lige, M12-SPEEDCON, D-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter