PSR-SPP- 24DC/SIM4
-
Sikkerhedsrelæer
2981949
Grænseflademodul til tilslutning af flere sikkerhedssensorer eller -kontakter med slutte-/brydekontakter til sikkerhedsrelæet PSR-SDC4, med stikbar Push-in klemme
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
4 lukker-/åbner-indgange med to kanaler
Op til kat. 3/PL d iht. EN ISO 13849-1, SIL 2 iht. IEC 61508 (i forbindelse med masteren PSR-SDC4)
4 PLC-diagnoseudgange til bearbejdning af sikkerhedssensorernes koblingstilstand
4 LED'er som statusvisning af den pågældende sensor/kontakt
PSR-TBUS tilslutning