FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - Grænsefladekonverter
2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variant med udvidet temperaturområde (- 40°C til 70°C). Til konvertering af en seriel RS-232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter TCP-, UDP-, Modbus Gateway- og PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector Software

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Modbus-gateway mellem Modbus/RTU / ASCII og Modbus/TCP
Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Konfiguration via Web Based Management.
Software til virtuelle COM-porte er indeholdt i leveringen