PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender
2313643

Første generation: Unmanaged Industriel Ethernet-extender, til punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturer, datahastigheder op til 30 Mbit/s, afstande op til 20 km på driftsegne kobberledninger, diagnose via USB og LED'er, 2 SHDSL-porte, 1 LAN-port

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Afstande op til 20 kilometer
Op til 15,3 Mbit/s i 2-leder-drift
Op til 30 Mbit/s i 4-leder-drift
Robust modulationsproces (SHDSL)
PROFINET
Automatisk SHDSL-datarateregistrering
Netværkstransparent (IP-konfiguration ikke nødvendig)
Protokoltransparent
Automatisk registrering af netværkskabeltype (Auto-MDI(X))
Automatisk netværks-datarateregistrering (10/100 Mbit/s)
Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Fremtidssikker (IPv4- og IPv6-egnet)
2 digitale udgange til alarmering af eksterne styringer