TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Ethernet-extender
2702253
Managed Ethernet extender, punkt-til-punkt-forbindelser, datahastigheder op til 15,3 Mbit/s, afstande op til 20 km på driftsegne kobberledninger, udskiftelig overspændingsbeskyttelse, 1 SHDSL-port, 1 LAN-port, diagnose via Ethernet
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Ethernet-extender |
| MTTF | 577 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 300 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 128 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Funktioner | |
| IP-parametrering | Statisk IP-adresse |
| DHCP-client | |
| BootP (Fabriksindstilling: Skiftevis BootP / DHCP) | |
| Basisfunktionalitet | Ethernet-extender iht. ITU-T G.991.2 |
| Managementfunktioner | Webbaseret management (Adgang til alle segmentenhedens Managed og Unmanaged Ethernet-extendere, rullebaseret User Management) |
| SNMPv2/v3 | |
| Diagnosefunktioner | Webbaseret adgang til alle segmentenhedens Managed og Unmanaged Ethernet-extendere |
| SNMP-traps | |
| Port Mirroring | |
| Filterfunktioner | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Redundansfunktioner | RSTP |
| Proprietær SHDSL-redundansprotokol (Managed og Unmanaged Ethernet-extendere) | |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Ethernet-extender iht. ITU-T G.991.2 |
| Systemgrænser | |
| Antal understøttede deltagere | ≤ 50 (Pr. SHDSL-segmentenhed) |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Ethernet-extender iht. ITU-T G.991.2 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Nettype | Fast linje |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 500 V AC (I henhold til EN/IEC 60079-7, vær opmærksom på begrænsningerne ved de særlige anvendelsesbetingelser.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 60 V DC |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC ±5 % |
| Strømforbrug typisk | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Funktion | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er til display til advarsels-, status- og komponentinformationer |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, afhængigt af driftsspændingen) |
| Udgangssignal strøm | ≤ 500 mA (Kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | Ja |
| Basisfunktionalitet | Ethernet-extender iht. ITU-T G.991.2 |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| 1 port 10/100 BASE-T(X) autonegotiation | |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | < 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Data: SHDSL-grænseflade efter ITU-T G.991.2. til | |
| Seriel overførselsrate | 2-leder-drift: 32 kbit/s - 15,3 Mbit/s |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Antal kanaler | 1 (2-leder-grænseflade) |
| Transmissionslængde | < 20 km (Afhængigt af datahastighed og ledningstværsnit) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 16 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 24 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Materiale (Huse) | Aluminium |
| Stålplade DC01 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Chok (drift): 15g |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2500 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UKEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (Symmetrisk, uskærmet forsyningsledning) |
| ± 1 kV (Asymetrisk, uskærmet forsyningsledning) | |
| Udgang | ± 1 kV (Asymmetrisk, uskærmet) |
| Signal | ± 1 kV (asymmetrisk, skærmet Ethernet-kabel) |
| ± 4 kV (asymmetrisk: Kabel mod jord, uskærmet SHDSL-kabel) | |
| ± 2 kV (symmetrisk: Kabel mod kabel, uskærmet SHDSL-kabel) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Standarder | EN 50121-4 |
| Normbetegnelse | Jernbaneanvendelser |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN 60715. |
| Varenummer | 2702253 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC442 |
| Produktnøgle | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 751,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 258,7 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netværkskabel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-extender 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
Dine fordele
Afstande op til 20 kilometer
Op til 15,3 Mbit/s i 2-leder-drift
Robust modulationsproces (SHDSL)
Automatisk topologi- og datahastighedsregistrering
Transparent overførsel af alle standard-Ethernet-protokoller, bl. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Netværkstransparent (IP-konfiguration ikke nødvendig)
Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Alarm- og signaludgang
Fjerndiagnose via IP og automatiske meldinger om hændelser via SNMP
Integreret overspændingsbeskyttelse af SHDSL-grænsefladen
Anvendelse i punkt-til-punkt-forbindelser med Managed og Unmanaged Ethernet-extendere
Virtuel adskillelse af kritiske IP-netværk med VLAN
Øget tilgængelighed vha. RSTP-redundans
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre