ECS-P-64X80-S-UV-B GY - Frontplade
1186435

Frontplade i ECS-familien, tom, skruelås. Kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med tilhørende hus. Farve: grå (7042), bredde: 97 mm, højde: 15 mm, dybde: 42 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Ultrakompakt husdesign giver en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Egnet til indendørs og udendørs anvendelse