ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25
-
Frontplade
1143766
Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et D-SUB-25-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
| Kapslingsklasse | Oplysningerne om IP-beskyttelse gælder for artikelkombinationen ECS-B-... i forbindelse med et ubearbejdet frontpanel ECS-P...-B. |
| Kapslingsklasse | Når der anvendes frontpaneler med tilslutningsteknik, er tilslutningsteknikkens IP-kapslingsklasse bestemmende for den samlede løsnings kapslingsklasse. |
| Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
| Hustype | Outdoor-huse |
| Hustype | Outdoor-hus |
| Husserie | ECS |
| Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
| Målskitse |
|
| Bredde | 163 mm |
| Højde | 30 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Printkortdesign | |
| Printkorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Materiale Hus | PC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Acceleration | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Mekanisk styrke/faldtromle | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Faldhøjde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Chokform | Halvt sinusformet |
| Acceleration | 50g |
| Chokvarighed | 11 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66/IP67 |
| Maks. NEMA-kode, der skal nås | 6 |
| Slagstyrke | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Antal printkortholdere | 1 |
| Printkorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Monteringstype | Skrueaflåsning |
| Varenummer | 1143766 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | ACFDAB |
| Produktnøgle | ACFDAB |
| GTIN | 4063151131203 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 109 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 58 g |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
SF-TXH 20X100 - Skruetrækker 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
HS LC-F-T6X3-150 - Lysleder 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signaliseringslampe 1082299
-
ECS-BL - Sikringsklemmer 2230012
-
ECS-PM - Montagevinkel 2230013
-
ECS-PCB - Printkort 1004300
-
VS-25-BU-DSUB-ER - D-SUB stik 1689886
-
VS-25-A - Montageramme 1689750
-
VS-25-T-2M20 - D-SUB stikhus 1689792
-
VS-25-ST-DSUB-ER - D-SUB stik 1689873
-
VS-M20 (5-13) - D-SUB møtrik 1652127
-
Q-PROT 9/11 - Afdækningsstik 1670235
-
VS-25-SET-STD - D-SUB stiksæt 1652198
Dine fordele
Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af elektronikken mod termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre