VS-25-T-2M20
-
D-SUB stikhus
1689792
D-SUB stikhus, Shell-størrelse 3, kapslingsklasse IP67
Produktdetaljer
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
| • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| • Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
| • Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
| • Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
| • Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
| • Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
| • Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
| • Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
| • Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind. | |
| • Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
| • Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
| • Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Produkttype | Stikhuse |
| Konstruktion | D-SUB |
| Antal kabelafgange | 2 |
| Forskruningstype | M20 |
| Kabelafgang | skrå |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 81 mm |
| Højde | 24 mm |
| Længde | 102 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PA |
| Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 13 mm |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | M20 |
| Stikcykler | ≥ 1000 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Varenummer | 1689792 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNCBA |
| Produktnøgle | ABNCBA |
| GTIN | 4017918915476 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 45,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 38,69 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,228 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre