ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Frontplade
1143773

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et modulært, firkantet Variocon VC3-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af elektronikken mod termiske og mekaniske miljøpåvirkninger