Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Når buskoblerens maksimale belastning til Axioline F-lokalbus-forsyningen (logikforsyning UBus) er nået, kan dette modul anvendes til at gøre denne spænding tilgængelig på ny. Til modulet tilføjes en 24 V-DC-spænding (UL), fra hvilken der frembringes UBus.
AXL F PWR XC 1H
-
Forsyningsmodul
1776593
Axioline F, Forsyningsmodul til logikforsyning UBus, maks. 4 A, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Forsyning af 24 V spænding UL til dannelse af logikforsyning UBus
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort