Bæreskinne-fordelerboks i FDX 20-serien uden Pigtails, forsynet med 6x ST/SC-Duplex-kobling (hybrid), Singlemode af metal, splejseholder til krympe- og crimpledningsbeskyttelse, der fås separat, på et patenteret splejsemagasin af pulvercoatet stålblik. Kabeltilførsel vha. forskruning muligt oppe- eller nedefra.
Hus 2-delt, forberedt til bæreskinnemontering vha. adapter på bagsiden. Adapteren kan også monteres på siden.
Leveringsomfang:
Indbygningshus til bæreskinne med integreret splejsemagasin (monteret), forsynet med 6x ST-Duplex-kobling, 1x splejseholder, 1x kabelforskruning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-SM
-
Fordeler
1343384
Fordeler, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, materiale: Metal, tilslutningstype: Splejsning, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E335024-20250729Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Optimalt dimensioneret og patenteret pigtail-magasin for komfortabel splejsning og kompakte bøjningsradier.
Til den enkle fieldtilslutning