UDK 3 - Gennemgangsklemme
2775375

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

To tilslutningssteder på hver side til optagelse af flere ledere
Dobbelt broskakt muliggør individuel potentialforgrening og forsyning