US-EMLP (85,6X54)/GP - Etiket
1803428

Etiket, Green Product, Kort, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2, tekstfeltets højde: 54 mm, tekstfeltets bredde: 85,6 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

De forstansede, selvklæbende mærkeskilte kan bruges som typeskilte til mærkning af styretavler, maskiner og systemer.
Mærk din styretavle bæredygtigt med de ressourcebesparende apparatetikettere fra produktgruppen US-EMLP/GP
Ved at bruge en cirkulær plast, der kommer fra mekanisk genbrug af plastaffald, reducerer US-EMLP/GP-mærkeskiltene i produktgruppen US-EMLP CO2-emissionerne med ~ 30 % (baseret på basismaterialet) sammenlignet med standardvaren
Ingen kvalitetsforskelle med hensyn til tekniske og optiske egenskaber, printkvalitet og holdbarhed sammenlignet med konventionelle mærkningsmaterialer
Mærkning med ressourcebesparende materialer hjælper med at reducere en styretavles samlede CO₂-fodaftryk uden at gå på kompromis med den tekniske ydeevne
Med Green Products fra Phoenix Contact sætter du et eksempel for fremtiden. Den ressourcebesparende og systemiske sortiment inden for mærkning er perfekt tilpasset til brug i styretavlen.