EEM-MB370-EIP - Måleapparat
2907971

Forbereder til CRA’s krav

Multifunktionelt energimåleapparat uden display med integreret Modbus/TCP- og Ethernet/IP-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Energimåling i kun tre trin takket være intuitive installationsguides
Enkel idriftsættelse og service takket være smarte webserver- og displayfunktioner
Databeskyttelse takket være målrettet deaktivering af tastkonfigurationsfunktioner og grænseflader
Hurtig integrering i kontrol- og managementsystemer vha. fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services