EC-E4 6A
-
Elektronisk sikkerhedsafbryder
0903036
Elektronisk sikkerhedsafbryder, signalkontakt: 1 brydekontakt, mærkestrøm: 6 A
Produktdetaljer
| Generelt | Ved montering af enheder ved siden af hinanden uden konvektionskøling må mærkestrømmen pga. den termiske belastning under konstant drift (100 % driftscyklus) kun komme op på 80 %. I anlæg eller maskiner skal specielle forholdsregler træffes, som kan forhindre genstart af dele af anlægget (f. eks. vha. sikkerheds-PLC). Parallel forbindelse af adskillige effektafbrydere kan ikke anbefales. |
| Produktfamilie | EC-E |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Sikringstype | Automat |
| Koblingsevne ICN | aktiv strømbegrænsning |
| Sikring | elektronisk |
| Generelt | |
| Driftsspænding | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 6 A |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Udløsemåde | E (elektronisk) |
| Nødvendig forsikring | Kræves ikke, integreret Fail-Safe-element |
| Mærkespænding | maks. 32 V DC (Belastningskreds) |
| Udkobling | typ. 1,8 x IN |
| Aktiv strømbegrænsning | aktiv |
| Sikring | elektronisk |
| Hvilestrømsområde I0 | typ. 25 mA ±5 mA (I tilsluttet tilstand) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (ved 25 °C med 80 % belastning) |
| 6590000 h (ved 40 °C med 80 % belastning) | |
| Spændingsfald | 130 mV (ved IN) |
| Kontaktudførelse | uden galvanisk adskillelse |
| Belastningskreds | |
| Maks. kapacitiv belastning | 20000 µF |
| Indkoblingsforsinket | typ. 0,5 s |
| Hjælpekontakt | |
| Kontakttype | jordpotentialfri signalkontakt |
| Driftsspænding minimal Umin DC | 10 V DC |
| Maks. driftsspænding Umaks. DC | 30 V DC |
| Driftsstrøm minimal Imin | 10 mA |
| Maks. driftsstrøm Imaks. | 0,5 A |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Hjælpekontakt |
| Koblingsfunktion | Brydekontakt |
| Mærketværsnit | 16,00 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment | ... 1,2 Nm |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 20 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 20 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Mærketværsnit | 16 mm² |
| Hjælpekontakt | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | ... 0,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment | 1,2 Nm |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 6 |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Hjælpekontakt | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 83 mm |
| Højde NS 35/15 | 90,5 mm |
| Højde NS 35/7,5 | 83 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Hus) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Fugtighedstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder | UL 508 |
| Standarder | CSA 22.2 |
| Bemærk | No. 14 |
| Standarder | UL 2367 |
| Standarder | CSA 22.2 |
| Bemærk | No. 142 |
| Standarder | CSA 22.2 |
| Bemærk | No. 213 |
| Standarder | UL 1604 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 0903036 |
| Pakningsenhed | 6 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CLA131 |
| Produktnøgle | CLA131 |
| GTIN | 4046356328111 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 70 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,5 g |
| Toldtarifnummer | 85362010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | a02f8c70-8a6d-4b3e-9a31-6b6cc142b792 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 4,41 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Kortslutningsbro 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Fejlfri kortslutningsdetektering også efter lange ledningsstrækninger takket være elektronisk karakteristik
Aktiv strømbegrænsning sikrer bedre udnyttelsesgrad af den forkoblede strømforsyning
Øget anlægstransparens pga. integreret potentialfri fjernmeldekontakt (NO)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre