Alsidighed, som er princippet i EH-serien, præger også endepladens udformning. Det åbne klemmerum sørger for fleksibilitet ved printtilslutningsteknik. Der fås tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger. Vælg mellem endeplader med en- eller tosidet åbent klemmerum eller en lukket endeplade.
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med låsefod, flad konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 75 mm, dybde: 30,3 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant