Alsidighed, som er princippet i EH-serien, præger også endepladens udformning. Det åbne klemmerum sørger for fleksibilitet ved printtilslutningsteknik. Der fås tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger. Vælg mellem endeplader med en- eller tosidet åbent klemmerum eller en lukket endeplade.
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, flad konstruktion, uden tilslutningsåbning, bredde: 67,6 mm, højde: 74,65 mm, dybde: 36,95 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)