Basishuse EH

Basis-elektronikhuse EH til universelle anvendelser

Hussystemet EH egner sig til universel anvendelse på væggen eller på bæreskinnen. Husene har printkorttilslutningsteknik integreret, der frit kan vælges. Syv modulbredder, to modulhøjder og husendeplader i tre varianter giver mere end 100 kombinationsmuligheder. Med denne elektronikhusserie kan du nemt realisere modulære apparatsystemer i et ensartet design.

Go to Product Detail Page for item 2202332
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Printkort-grunddel
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Printkort-grunddel
2202332

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: MCO-EH 1,5/..-G1R, deling: 3,5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med pinudgang i højre side

Dine fordele

  • Omfattende standardhusprogram til bæreskinnemontering
  • Tidsbesparende og enkel montage af huset
  • Universel eller fast integreret tilslutningsteknik
  • Talrige variationer – med kundespecifik mærkning og bearbejdning af sortimentet
Gratis vareprøve
Test basishuse i EH-serien

Vil du gerne teste elektronikhuse i EH-serien til universelle anvendelser? – Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Basiselektronikhus i EH-serien
Konfigurator til elektronikhuse EH

Konfigurator til basiselektronikhuse

Syv modulbredder, to modulhøjder, tre typer husdæksler, mere end 100 kombinationsmuligheder: Sammensæt dit eget skræddersyede basishus EH ud fra dette sortiment. Forskellige printkortorienteringer og -arrangementer er mulige. Takket være den integrerede tilslutningsteknik, der kan vælges frit, kan hele systemer af huse realiseres i et ensartet design.

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Overblik over husene i EH-serien Med basishusene i serien EH kan du meget enkelt udvikle universelle enhedsapplikationer. Syv modulbredder, to moduldybder og tre endepladevarianter giver mere end 100 kombinationsmuligheder.

Interaktivt Image Map: Elektronikhuse i serien EH
Enkel montering
Fastlåsning af husdele uden værktøj giver en hurtig og enkel montage.
Enkel montering
Fleksibel apparatudvikling
To moduldybder og syv modulbredder giver dig fuld fleksibilitet ved udvikling af enheder.
Fleksibel apparatudvikling
Individuel mærkning
Brug de mærkningsfelter, der allerede er integrerede, til mærkningen af dine enheder.
Individuel mærkning

Hussystem til universelle anvendelser

EH-kunststofhus-endeplade
Forskellige husformer for EH-huset
EH-hus med individuelt justerbare printkort
Forskellige fastgørelsesmuligheder til huse i EH-serien
Optiske signalvisninger
EH-kunststofhus-endeplade

Alsidighed, som er princippet i EH-serien, præger også endepladens udformning. Det åbne klemmerum sørger for fleksibilitet ved printtilslutningsteknik. Der fås tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger. Vælg mellem endeplader med en- eller tosidet åbent klemmerum eller en lukket endeplade.

Forskellige husformer for EH-huset

Fleksibilitet defineret på en anden måde – med syv modulbredder, to modulhøjder og tre endepladevarianter udformes konstruktionen af modulære apparatsystemer i et ensartet design. Ud fra husbredder på 22,5 til 90 mm og hushøjder på 54 til 110,5 mm kan du vælge det perfekte layout til din løsning.

EH-hus med individuelt justerbare printkort

Takket være det fleksible husdesign kan printkortene justeres vandret, frontalt eller retvinklet i forhold til fronten af ​​enheden. Det giver dig fuld fleksibilitet ved udvikling af enheder.

Forskellige fastgørelsesmuligheder til huse i EH-serien

Brug bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse. Snaplåsfoden er beregnet til montage på standardbæreskinnen NS 35/7,5.

Optiske signalvisninger

Lyslederne HS LC til elektronikhuse fås i forskellige udgaver og er optimalt afstemt efter disse. Desuden har lyslederne ESC-evne.

Indpresningstapperne gør det nemt at montere på printkortet. Efter ønske tilbyder vi den nødvendige bearbejdning af dine elektronikhuse som serviceydelse.

Enkel montering af elektronikhus i serien EH

Få at vide, hvor nemt det er at sammensætte kunststofhuse i EH-serien. Saml EH-huset trin for trin i tre varianter. Kunststofhuset kan nemt monteres på bæreskinnen eller på væggen.

Eksplosionstegning af et elektronikhus

Hurtig og omkostningsoptimeret udvikling med udviklingsbyggesæt

Brug vores udviklingsbyggesæt til hurtigt at udvikle dine prototyper og enheder på vej til at blive en serie. Udviklingsbyggesættene indeholder komplette husløsninger med integreret fleksibel tilslutningsteknik og tilhørende hulprintkort. Hele systemer af enheder kan implementeres med specifikke busstik.

Sammensæt dit udviklingsbyggesæt i vores shop, og begynd at udvikle din enhed med det samme.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.