EH 52,5-C CS/ABS-PC BK9005
-
Husoverdel
1071102
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, høj konstruktion, uden tilslutningsåbning, bredde: 52,6 mm, højde: 75 mm, dybde: 36,95 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept