cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19941111Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40020343Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 10 A | 0,2 - 1,5 |