FLM DO 8 M8-2MBD - Decentralt I/O-modul
2773571

Det pladsbesparende lokalbusmodul er særdeles velegnet til anvendelse umiddelbart i nærheden af processen. Funktioner: 2 MBD, 8 digitale udgange, som hver især kan belastes med 500 mA, kanalnøjagtig diagnose, kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, M8 tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående tilslutning over M8 stik
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Diagnose- og statusvisninger
Kan også tilsluttes til INLINE-station
Optimeret til 30 mm montageprofil