EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11L - DC-ladekabler
1052443

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladeledning, 400 A vedvarende, 1000 V DC, med afkølet køretøjsladestik og afkølet ledning, kabler: 5 m, sort, lige, med udskiftelig kontaktramme, med udskiftelige DC-effektkontakter, med vinklet væggennemføring, venstre side, med digitale temperatursensorer, Væskekøling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)

Produktdetaljer








Dine fordele

Komplet produktprogram
Det passende ladekabel til enhver anvendelse, fra carporten til ladeparken
Ultrahurtig HPC-opladning midlertidigt med op til 500 kW
Komfortabel håndtering gennem ergonomisk design
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integrerede lækagesensorer og en slitageindikator i kabelkappen giver ekstra sikkerhed
Komfortable kommunikationsgrænseflader via CAN-bus og digital udgang
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud
Integreret trækaflastning for enkeltledere direkte i væggennemføringen
Formonteret samleskinneforskruning for nem tilslutning af kundens strømskinner eller kabelskoløsninger